Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur femelle, 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de longueur 0.75” avec microcontact

16RSW-TUB
Connecteur de panneau femelle unipolaire à cames de type conique, série16 , goujon fileté avec microcontact et écrou à fermeture automatique, Calibre du câble : 2 - 4/0 AWG, maximum 400 A, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477752050
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits