Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur femelle, 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de longueur 0.75” avec microcontact

16RSW-UE
Connecteur de panneau femelle unipolaire à cames de type conique, série16 , goujon fileté avec microcontact, Calibre du câble 2 - 4/0 AWG, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation à l’extérieur lorsque couplé...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477718445
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits