Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Manchon isolant pour fiche femelle, 2/0 - 4/0 AWG

16SDF-1UE
Manchon de fiche amovible femelle unipolaire de type came, série16 uniquement, de type conique, Gamme de câbles 2/0 - 4/0, Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec cylindrique...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477718506
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits