Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Manchon isolant pour fiche mâle, 2/0 - 4/0 AWG

16SDM-1UY
Manchon de fiche amovible mâle unipolaire de type came, série16 uniquement, de type conique, Gamme de câbles 2/0 - 4/0, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide jaunes de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec cylindrica...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477718827
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits