Socle mâle série 16, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, goujon fileté de 3,81 cm
16R23-1UB
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
- Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- Conçu avec cylindrique...
Couleur : bleu
Documents
-
16/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
11/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477717172
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
Matériaux
Contacts : laiton
Détendeur : fil de cuivre
Spécifications mécaniques
Gamme de câbles : 2-4/0 AWG
Type de connexion : goujon fileté
Genre : mâle
Caractéristiques
Couleur : bleu
Normes et homologations
Norme CSA : 1691
Classification NEMA : type 3R
UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V