Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre 2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté L de 3,81 cm

16R23-1UE

Socle de panneau mâle série 16, type came, 90-Degree, Longueur du goujon fileté : 2,91 cm, de type conique, maximum 400 A, Gamme de câbles : calibre 2 à 4/0 AWG, les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsque ...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477717141
Pays d’origine : Mexique
Lien RoHS : oui

Renseignements sur le produit