Interrupteur à bascule double Decora de15 A, lumineux, ivoire
1754-ILI
Interrupteurs individuels 15 A, 120 V/dispositif total 20 A, 120Volt. 2 Interrupteur combiné, à bascule, illuminé, avec bornes à vis et câblage par insertion. Ivoire
L’interrupteur combiné Decora s’adapte parfaitement à toutes les pièces de la maison. Son design simple et fonctionnel vous permet d’économiser de l’espace, peu importe où il est installé. Cet interrupteur élégant, qui fait partie de la célèbre gamme Decora, est disponible dans de nombreuses couleurs populaires. Son résistance aux impacts...Couleur : ivoire