Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 350-500 MCM, terminaison de vis de fixation double

17D24-SR

Fiche série17 , femelle, 600 A max., 600 V, terminaison de vis de fixation double, Gamme de câbles 350-500 MCM, rouge

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries15, 16/18et 17 sont NEMA 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistance aux fissures et aux bris – duromètre élevé...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477992524
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits