Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, 30-Degree, 250-500 MCM, terminaison à goujon fileté

17R23-SO

Prise à montage sur panneau série17 , mâle, 600 A max., 600 V, angle de 30 degrés, terminaison à goujon fileté, Gamme de câbles 250-500 MCM, orange

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries15, 16/18et 17 sont NEMA 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Ébranlé...

Couleur : orange

Code UPC : 078477645550
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits