Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur T de mise en parallèle, femelle-mâle-mâle

18A21-UB

Connecteur multidirectionnel série 18, femelle-mâle-mâle, 400 A max., 600 V, Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistant aux fissures et aux bris – vulcanizate thermoplastique à fort duromètre (TPV - Sa
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit