Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur T de mise en parallèle, femelle-mâle-mâle

18A21-UE

Adaptateur à cames unipolaire série 18, T de mise en parallèle, femelle-mâle-mâle, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : courant de court-circuit 1691, 508 – 35 k A/600V
Code UPC : 078477768815
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit