Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur T de taraudage, femelle-femelle-mâle

18A22-UE
Adaptateur à cames unipolaire série18 , T de taraudage, femelle-femelle-mâle, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35k A/ 600V Courant de court-circuit Ra...
Code UPC : 078477719039
Pays d’origine : Mexique