Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur multidirectionnel mâle-mâle

18A25-UE

Connecteur multidirectionnel série 18, mâle-mâle, 400 A max., 600 V, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton noirs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistance aux fissures et aux bris – vulcanizate thermoplastique à fort duromètre (TPV - Santopre...
Pays d’origine : Mexique