Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, calibre2 - 2/0 AWG, terminaison de vis de fixation unique

18D21-UB
Fiche mâle amovible à cames série18 , terminaison de vis de fixation unique, Sphérique, calibre2 - 2/0 AWG, 300 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35k A/ 600V Sh...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477746721
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit