Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

18D24-UW
Fiche mâle amovible à cames série18 , terminaison de vis de fixation double, Sphérique, 2/0 - 4/0 AWG, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide blancs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 - 35k A / 600V ...
Code UPC : 078477718964
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits