Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre 2 - 2/0 AWG, terminaison de vis de fixation unique

18D29-UW

Fiche femelle amovible de type came, série 18, terminaison de vis de fixation unipolaire, sphérique, calibre 2 - 2/0 AWG, 300 A max., les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton blancs fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : courant nominal de court-circuit 1691, 508...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477746714
Pays d’origine : Mexique
Lien RoHS : oui

Renseignements sur le produit