Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre2 - 2/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

18D31-UG
Fiche femelle amovible de type came, série18 , terminaison de vis de fixation double, sphérique, calibre2 - 2/0 AWG, 300 A max., les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 - 35k A / 600V...
Code UPC : 078477719534
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits