Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation unique

18D32-UY

Fiche série18 , femelle, 400 A max., 600 V, terminaison de vis de fixation unique, Gamme de câbles 2/0-4/0 , jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – Courant nominal de court-circuit 35k A/ 600V
  • Couleur c...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477825860
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits