Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, 0,75po Terminaison à goujon fileté

18R21-UB

Prise à montage sur panneau mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, 0,75po Terminaison à goujon fileté

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35k A/ 600V Courant de court-circuit Ra...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477719756
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits