Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de longueur 0.75”

18R22-UR
Socle de panneau femelle unipolaire à cames série18 , Sphérique, 0,75po Terminaison à goujon fileté, 90 degrés, Gamme de câbles2 - 4/0, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Terminaison de vis de fixation unique ou double
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’il est accouplé...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477719701
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits