Fiche femelle série 18, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation unique
18D32-UH
Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- UL : 1691, 508 – 35 k A/600V court-circuit...
Couleur : Brun
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477825884
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
Matériaux
Matériau du contact : laiton
Matériau du manchon : Santoprène TPV
Détendeur : fil de cuivre
Spécifications mécaniques
Gamme de câbles : 1/0-4/0 AWG
Type de connexion : vis de fixation unique
Genre : femelle
Caractéristiques
Couleur : brun
Cat. de contacts N° : 18D32-C
Cat. de l’isolant N° : 18SDF-14E
Maximum Intensité : 400 A
Normes et homologations
Certifié CSA : fichier 152105
Homologué UL : fichier E-13399