Compteur divisionnaire, intérieur, 120V, monophasé, 2 fils, maximum 100A, élément unique, demande, compteur électrique
1N120-1D
Compteur divisionnaire série 1000 , Compteur de demande à élément unique, 1P/2W, 120V, 100:00,1A, maximum 100A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEyeMC série 1000 de Leviton répond à toutes les occasions basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçu pour fournir un processus simple et efficace pour effectuer des mesures précises de la consommation d’énergie. Les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer ...