Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de socle d’alimentation, charnière affleurante, montage en saillie

1PF24-1Z

Trousse de piédestal d’alimentation en acier inoxydable1-Gang 24” , montage en saillie, NEMA 3R, couvercle à charnières affleurantes verrouillable, couvercle à fermeture automatique, bronze, la trousse comprend un DDFT inviolable et intempérisé de 20 A (G5362-WTW)

  • SÉCURITÉ – alimentez des emplacements inaccessibles auparavant dans un logement intempérisé homologué NEMA 3R
  • PRATIQUE – facile à installer et à installer avec une variété de configurations de dispositif
  • POLYVALENT – idéal pour une variété d’applications, y compris...

Couleur : bronze

Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits