Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de socle d’alimentation, sans charnière, montage en saillie

1PS18-3S
Trousse de socle d’alimentation en acier inoxydable1-Gang 18” , montage en saillie, NEMA 3R, brossé, la trousse comprend un DDFT inviolable et intempérisé de 20 A (G5362-WTW) et un couvercle intempérisé en cours d’utilisation (IUM1V-0GY)
  • SÉCURITÉ – alimentez des emplacements inaccessibles auparavant dans un logement intempérisé homologué NEMA 3R
  • PRATIQUE – facile à installer et à installer avec une variété de configurations de dispositif
  • POLYVALENT – idéal pour une variété d’applications, y compris la came...

Couleur : inox brossé

Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits