Compteur divisionnaire, extérieur, 120V, monophasé, 2 fils, maximum 100A, élément unique, Compteur électrique
1R120-11
Compteur divisionnaire série 1000 , élément unique, 120V, 1PH, 2W, Ligne-neutre, 100:00,1A, Max. 100A, Petit extérieur, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
The Leviton VerifEye™ Series 1000 line of revenue-grade submeters meets all measurement and verification-based opportunities — including load management and LEED rating achievement. Conçu pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de...