Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise quadruple à mise à la terre isolée,20 A, 4-in-1 , qualité industrielle

21254-IGW

Prise de courant quadruple à mise à la terre isolée4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Blanc

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

  • Conforme au code - Permet d’augmenter...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477830888
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes