Chargement...

Prise quadruple 20 A 4 en 1, qualité hospitalière

21254-HI

Prise de courant quadruple 4 en 1, qualité hospitalière robuste, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire Ivoire

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

  • Conforme au code - Permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à...

Couleur : ivoire

Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477830819

    Nema : 5-20R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1 ch

  • Données électrotechniques

    Intensité : 20 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : MALT

    Pôle : 2

    Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 % du courant nominal

    Tension : 125 V c.a.

    Fil : 3

  • Conditions environnementales

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Corps : nylon

    Couleur : ivoire

    Face : nylon

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts de ligne : bronze phosphoreux

    Vis de montage : acier galvanisé 8-32

    Bride : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés

    Vis de borne : laiton 8-32

  • Spécifications mécaniques

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes à vis : 10 à 12 po-lb

    Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : câblage latéral

    Plage de couple : 12 à 14 po-lb

  • Caractéristiques

    Marque : 4 en 1

    Couleur : ivoire

    Type de dispositif : prise quadruple

    Qualité : qualité hospitalière robuste

    NEMA : 5-20R

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 no 42 : dossier 152105

    NEMA : WD-1 WD-6

    NOM : 057

    UL498 : fichier E13399

    UL498HG : fichier E13399

    Garantie : limitée à 10 ans

Vidéos connexes  

Prises 4 en 1 de qualité hospitalière