Prise quadruple 20 A 4 en 1, qualité hospitalière
21254-HW
Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.
- Conforme au code - Permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à...
Couleur : blanc
Feuillet de directives
-
25/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
31/07/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
29/05/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477830826
Nema : 5-20R
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : MALT
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Matériaux
Corps : nylon
Couleur : blanc
Face : nylon
Vis de terre : acier plaqué
Contacts de ligne : bronze phosphoreux
Vis de montage : acier galvanisé 8-32
Bride : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés
Vis de borne : laiton 8-32
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 10 à 12 po-lb
Calibres de fil acceptés : 14-12 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : câblage latéral
Plage de couple : 12 à 14 po-lb
Caractéristiques
Marque : 4 en 1
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise quadruple
Qualité : qualité hospitalière robuste
NEMA : 5-20R
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 42 : dossier 152105
NEMA : WD-1 WD-6
NOM : 057
UL498 : fichier E13399
UL498HG : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans