Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 350-500 MCM, terminaison à tube de sertissage

22L22-SE

Fiche série22 , mâle, 600 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles 350-500 MCM, Noir

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Résistant aux fissures et aux bris – thermopla...
Code UPC : 078477270448
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits