Fiche femelle, 350-500 MCM, terminaison à tube de sertissage
22L25-SR
Fiche série 22, femelle, 600 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles 350-500 MCM, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Red Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
- Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique à fort duromètre (TPV - Santoprène)
- Le chromocodage offre une identification de phase rapide et facile...
Couleur : Rouge
Code UPC : 078477270493
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle