Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 500-750 MCM, terminaison à tube de sertissage

22L26-SB

Fiche série 22, femelle, 690 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles 500-750 MCM, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique à fort duromètre (TPV - Santoprène)
  • Le chromocodage permet d’identifier rapidement et ...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477992852
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit