Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau femelle, 30-Degree, 250-777 MCM, terminaison à goujon fileté

22R24-SO

Prise à montage sur panneau série 22, femelle, 690 A max., 600 V, angle de 30 degrés, terminaison à goujon fileté de 2,5 cm de longueur, Gamme de câbles 250-777 MCM, orange

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique à fort duromètre (TPV - Santoprène)...

Couleur : orange

Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit