20 A, 277 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
2330-IG
20 A, 277 V, NEMA L7-20R, 2P, 3W, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, masse isolée, V-0-MAX - ORANGE
Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.