Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 350-500 MCM, terminaison à tube de sertissage

23L25-SG

Fiche série 23, femelle, 600 A max., 600 V, terminaison à tube de sertissage, Gamme de câbles 350-500 MCM, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Résistant aux fissures et aux chocs – vulcanisé thermoplastique à fort duromètre (TPV - Santoprène)
  • Le chromocodage offre un ide de phase rapide et facile...

Couleur : vert

Code UPC : 078477993385
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit