Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau femelle, 30-Degree, 250-777 MCM, terminaison à goujon fileté

23R24-SR

Prise à montage sur panneau série 23, femelle, 690 A max., 600 V, angle de 30 degrés, terminaison à goujon fileté de 3,81 cm, Gamme de câbles 250-777 MCM, rouge

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Résistance aux fissures et aux bris – vulcanizate thermoplastique à fort duromètre (TPV - Sant

Couleur : rouge

Code UPC : 078477667828
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit