Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau femelle, 30-Degree, 250-777 MCM, terminaison à goujon fileté

23R24-SY

Prise à montage sur panneau série 23, femelle, 690 A max., 600 V, angle de 30 degrés, 2,91 cm, terminaison à goujon fileté, Gamme de câbles 250-777 MCM, jaune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Résistant aux fissures et aux bris – vulcanizate thermoplastique à fort duromètre (TPV - S

Couleur : jaune

Code UPC : 078477415603
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit