Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Ensemble de boîte de plancher20 A 1-Gang , Qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome

25349-TFB

Ensemble de prise de plancher1-Gang , 20 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double inviolable, lame droite, Qualité commerciale, autonome, bride métallique, plaque fini laiton - IVOIRE

Pour que vos prises installées dans le plancher aient une apparence discrète, nos ensembles de logements de prise de plancher sont vraiment parfaits. Offerts en configurations 15 et 20 A, 1- et 2-gang , ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois avec tapis, bois, dalle,etc.

Code UPC : 078477749791
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes