30 A, 125 V, Connecteur verrouillable, Qualité industrielle
2613-PLB
30 A, 125 V, NEMA L5-30R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT, témoin d’alimentation - NOIR
- Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
- Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
- Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Couleur : Noir