Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Intérieur de rechange étanche Wetguard pour fiche verrouillable

26W47-IN

20 A, 125 V, NEMA L5-20P, 2P, 3W, Intérieur de rechange pour fiche verrouillable, Pour utilisation avec le dispositif Wetguard uniquement

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre la pénétration de...
Code UPC : 078477928844
Pays d’origine : Mexique
NEMA L5-20P

Renseignements sur les produits