Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche verrouillable, 30 A, 125/250 V, qualité industrielle, entièrement noire

2711-B
30 A, 125/250 V, NEMA L14-30P, 3P, 4W, fiche verrouillable, qualité industrielle, MALT, entièrement noire - La gamme noire et blanche de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477142981
Pays d’origine : Mexique
NEMA L14-30P

Renseignements sur les produits