Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

27W09-B

20 A, 120/208 V, 3-Phase Y, non NEMA, 4P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, sans mise à la terre, Wetguard - NOIR

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre les infiltrations...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477688045
Pays d’origine : Mexique
NEMA non-NEMA

Renseignements sur les produits