Fiche verrouillable étanche Wetguard
28W77
30 A, 600 V 3-Phase, NEMA L17-30P, 3P, 4W, fiche verrouillable,Qualité industrielle, Mise à la terre, Wetguard - JAUNE
La gamme Wetguard de dispositifs de câblage étanches de qualité industrielle de Leviton offre les dispositifs étanches les plus polyvalents et les mieux conçus sur le marché. Ils sont conformes aux normes IP67 et NEMA pour la protection contre la pénétration d’eau et offrent de nombreux avantages significatifs par rapport aux marques concurrentes.Couleur : jaune