Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable étanche Wetguard

29W48-B

30 A, 250 V, 2P, 3W, NEMA L6-30R, connecteur verrouillable, qualité industrielle, résistant à la corrosion, Wetguard - NOIR

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre la pénétration de...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477598757
Pays d’origine : Mexique
NEMA L6-30R

Renseignements sur les produits