Trousse de socle d’alimentation, charnière standard, montage en saillie
2PH18-2S
Trousse de socle d’alimentation en acier inoxydable2-Gang 18” , montage en saillie, NEMA 3R, couvercle à charnière verrouillable, couvercle à fermeture automatique, brossé, la trousse comprend un DDFT intempérisé et inviolable de 20 A (G5362-WTW) et une prise intempérisée de 20 A avec ports USB de type A et C (W5833-W)
SÉCURITÉ – alimentez des emplacements inaccessibles auparavant dans un logement intempérisé homologué NEMA 3R
PRATIQUE – facile à monter et à installer avec une variété de...
Trousse de socle d’alimentation en acier inoxydable2-Gang 18” , montage en saillie, NEMA 3R, couvercle à charnière verrouillable, couvercle à fermeture automatique, brossé, la trousse comprend un DDFT intempérisé et inviolable de 20 A (G5362-WTW) et une prise intempérisée de 20 A avec ports USB de type A et C (W5833-W)
SÉCURITÉ – alimentez des emplacements inaccessibles auparavant dans un logement intempérisé homologué NEMA 3R
PRATIQUE – facile à installer et à installer avec une variété de configurations de dispositif
POLYVALENT – idéal pour une variété d’applications, y compris les terrains de camp, les parcs publics, les aéroports, les campus, les bâtiments commerciaux, etc.
Les socles sont fièrement fabriqués aux États-Unis. Se reporter aux pages de catalogue individuelles pour connaître le pays d'origine des dispositifs de câblage électrique.
Construction : corps de socle soudé, base et couvercle intempérisé
Mise à la terre : acier inoxydable (borne préinstallée)
Matériel de montage : ancrages inclus
Matériau du socle : acier inoxydable 304 (corps et couvercle de calibre14 , base de calibre 7 )
Spécifications mécaniques
Conduit Feeds : Accommodates two 1-1/2" conduit raceways
Height : 18"
Maximum Dimensions : 18.0"H x 8.5"W x 8.5"D
Plaque de montage : 2-Gang Decora
Caractéristiques
Application : commercial|RV/Campsites
Base : socle
Couleur : acier inoxydable brossé
Type de charnière : standard
Options offertes : avec prises Leviton
Compatibilité des prises : style Decora
Haut : Charnière verrouillable
Garantie
Garantie : limitée 1-Year
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.