Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

3052-Y

Coverplate, Standard, Single-Gang, Thermoplastic, 1.39" diameter (fits 15A Straight Blade & Locking and 20A straight blade receptacles) - YELLOW

La gamme de solutions d’alimentation temporaire de Leviton comprend désormais des boîtes à prises portatives de qualité industrielle équipées de plaques de couvercles et de couvercles rabattables intempérisés. Pour les applications allant des usines industrielles et de traitement à la construction et à la maintenance, en passant par le divertissement et le théâtre, ces dispositifs durables aideront...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477408971
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Produits connexes