Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

3055-E

Coverplate, Standard, Single-Gang, Thermoplastic, 1.56" diameter (fits 20A & 30A receptacles) - BLACK

La gamme de solutions d’alimentation temporaire de Leviton comprend désormais des boîtes à prises portatives de qualité industrielle équipées de plaques de couvercles et de couvercles rabattables intempérisés. Pour les applications allant des usines industrielles et de traitement à la construction et à la maintenance, en passant par le divertissement et le théâtre, ces dispositifs durables vous aideront à fournir l’alimentation dont vous avez besoin, là où vous...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477409312
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Produits connexes