Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

330MI7WLEV

30 A, 480 V, 2P, 3W IEC 60309-1 et 60309-2 à interverrouillage mécanique à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord et séries LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche, sans fusible - Rouge

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :
  • Conception du couvercle à charnière inférieure facilitant l'installation et l'entretien
  • Eau de qualité supérieure...
Code UPC : 078477251393
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit