Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à broche et à manchon de la série LEV, homologuée aux normes IEC

330R6WLEV

30 A, 250 V, 2P, 3W, Prise à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Bleu

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Les broches et les manchons nickelés sont autonettoyants et résistants à la corrosion
  • Valeurs nominales d’étanchéité supérieures, y compris...
Code UPC : 078477921869
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits