Ensemble de boîte de plancher avec (1) prise inviolable à basse tension de 15 A et (1) insertion QuickPort, nickel
35249-TLN
Boîte de plancher à basse tension2-Gang , (1) prise double inviolable 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W , lame droite, (1) insert QuickPort, qualité commerciale, mise à la terre autonome, bride métallique, plaque fini nickel - IVOIRE
Pour une apparence discrète des prises installées dans le plancher, nos boîtes de plancher sont parfaites. Offerts dans les configurations 15 et 20 A, ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois avec tapis et revêtement de sol en bois ...