Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à broche et à manchon de la série LEV homologuée aux normes IEC

360P4WLEV
60 A, 125 V, 2P, 3W, Fiche à broche et à manchon homologuée aux normes de l’Amérique du Nord IEC 60309-1 et 60309-2 série LEV, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Jaune

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC 60309 sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux environnements les plus rigoureux et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La conception du boîtier fileté élimine plusieurs vis rendant ainsi l'installation plus rapide et plus facile
  • Valeurs nominales d’étanchéité supérieures...
Code UPC : 078477902004
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits